Selecione seu país
ICE3-8IOL-K45S-RJ45-EX IO-Link MasterIndustrial Communication
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminal
Principais benefícios
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- PROFINET IO, Modbus/TCP and OPC UA Support
- Screw terminal power connector
- Certified for use in Zone 2 and Class I, Division 2
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR