Selecione seu país
IQC21-50F-T10 RFID Tag
Data carrier
Principais benefícios
- Operating frequency 13.56 MHz
- With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
- Conforms to ISO 15693
- 896 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- Mounting holes for simple installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH