Apps for IGEL Software
Principais benefícios
- Apps tailored for automation
- Seamless integration into existing infrastructure
- Simple and quick configuration for chemical and pharmaceutical applications



Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- EN
- DE
Detalhes Apps for IGEL
Função |
|---|
| Função Pepperl+Fuchs provides apps for IGEL OS. To use the apps without limitations, commercial licenses can be issued centrally or locally. |
Aplicação |
|---|
Aplicação![]() |
Montagem |
|---|
Montagem![]() |
Princípio funcional |
|---|
| Princípio funcional Function Principle Wedge App The Wedge App for IGEL converts serial input (RS232, RS485, RS422) into HID input. This application is designed specifically for the Pepperl+Fuchs VisuNet GXP operator workstation, which provides only serial ports for connecting peripheral devices such as barcode readers. Function Principle KM-Switch App The KM-Switch App for IGEL allows users to use one set of peripherals (mouse and keyboard) to operate two independent PCs/ Thin Clients. These PCs need to be connected via a serial data cable. This allows the operation of duplex or dual monitor systems with one set of peripherals. |
Informações adicionais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações adicionais Compatible Hardware from Pepperl+Fuchs
Software Compatibility
|
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.