Selecione seu país

Ir para o site global

OFR-150/50 100pcs Optical Reflective Film

Reflective tape

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OFR-150/50 100pcs

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialT7500
Dimensions150 mm x 50 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Notas de gênero