Selecione seu país
V3-GM-BK5M-PUR-U/ABG Connection Cable With Socket
Connection cable with socket M8 straight A-coded, 3-pin, PUR cable black, UL approved, shielded
Principais benefícios
- Degree of protection IP66 / IP68
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- UL approval
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR