Selecione seu país
OMD12M-R200-UEP-IO-0,3M-V1-L Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, measuring range up to 12 m, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, fixed cable with M12 plug
Principais benefícios
- Medium design with versatile mounting options
- Space-saving distance sensors in small standardized design
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- IO-Link interface for service and process data
- Red laser light, laser class 1
- Analog output 0 ... 10 V
- Intelligent multi-echo evaluation for reliable target detection and noise suppression
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH