Selecione seu país
FN-LB-Ex-1147 Surge Protection Barrier
Principais benefícios
- 2-channel
- Surge protection for 4 signal lines
- Field mount module
- ½ NPT thread
- Stainless steel housing
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Suitable for hazardous area
- Meets the requirements according to FISCO
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL