Selecione seu país

Ir para o site global

CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0 Scanner Mount

Scanner mount with charging function for Ident-Ex 02 Bluetooth® handhelds, compatible with VisuNet FLX

Principais benefícios

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-3200 housing (adapter included)
  • Compatible with Ident-Ex® 02
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0

ConnectionMagnetic Charging Connector, M12 (male)
Material1.4301 stainless steel
Mass350 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm

For more information, refer to the VisuNet FLX system manual
Cable length0.5 m
SeriesIdent-Ex®
Notas de gênero