Selecione seu país
UB500-18GM75-I-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Measuring window adjustable
- Selectable sound lobe width
- Program input
- Synchronization options
- Deactivation option
- Temperature compensation
- Very small unusable area
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH