Selecione seu país

Ir para o site global

BF 5 Mounting Flange

Mounting flange, 5 mm

Principais benefícios

  • Retainer for all cylindrical sensors with M5 thread
  • Simple installation and exact setting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de BF 5

Inside diameter5 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: PBTB (green)
Upper section: PC (transparent)
Tightening torque, fastening screwsmax. 0.5 Nm
Dimensions
Height10 mm
Width15 mm
Length18 mm
Notas de gênero