Selecione seu país

Ir para o site global

ACC-CHX-3225AA2-1010 Encoder Coupling

Helical coupling

Principais benefícios

  • Universally suitable for backlash-free rotation transmission
  • Vibration- isolating
  • Optimall misalignment compensation
  • Medium torsion spring stiffness
  • Small reset forces
  • No moving parts, fabricated in one piece
  • Suitable for vacuum

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de ACC-CHX-3225AA2-1010

Operating temperature-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Materialanodized aluminum
Mass35 g
Rotational speedmax. 8000 min -1
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness18 Nm / rad
Radial spring stiffness50 N / mm
Moment of inertia30 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws M4 x 6, DIN 916
Tightening torque of clamping screwsmax. 1.2 Nm
Notas de gênero