Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

LCR 18-3,2-0,5-K1 Glass fiber optic

Glass fiber optic - diffuse with PVC covering

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de LCR 18-3,2-0,5-K1

Fiber optic lengthl500 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 15 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angle68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force100 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
Notas de gênero