Selecione seu país
Z810.CL Zener Barrier
Principais benefícios
- 1-channel
- DC version, negative polarity
- Working voltage 6.5 V at 10 µA
- Series resistance max. 56 Ω
- Fuse rating 100 mA
- DIN rail mountable
- Current limiting
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL