Selecione seu país
Z905 Zener Barrier
Principais benefícios
- 1-channel
- AC version
- Working voltage 0.9 V at 1 µA
- Series resistance max. 18.18 Ω
- Fuse rating 250 mA
- DIN rail mountable
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL