Selecione seu país

Ir para o site global

BT34-F25-2 Mounting Kit

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de BT34-F25-2

Shaft diameter≥ 34 mm
Shaft height20 mm and 30 mm
Mounting hole pattern30 x 80 mm
Mass122 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter40 mm
Notas de gênero