Selecione seu país

Ir para o site global

9409 10*10 Encoder Coupling

Bellows coupling

Principais benefícios

  • Backlash-free, angle synchronous rotation transmission
  • Very high torsion spring stiffness
  • Material stainless steel and anodized aluminum
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 9409 10*10

Ambient temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Material
Flangeanodized aluminum
BellowsStainless steel
Massapprox. 16 g
Rotational speedmax. 10000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.5 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness140 Nm / rad
Radial spring stiffness10 N / mm
Moment of inertia9 g cm2
Notas de gênero