Selecione seu país

Ir para o site global

9410 6*6 Encoder Coupling

Precision coupling

Principais benefícios

  • Precision coupling
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 9410 6*6

Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
MaterialDelrin 107, AlMgSi1, hard coated
Mass25 g
Rotational speedmax. 15000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.3 Nm
Radial offsetmax. ± 0.5 mm
Axial offsetmax. ± 0.3 mm
Angle errormax. ± 1.5 °
Torsional rigidity50 Nm / rad
Moment of inertia20 kg m2 x 10-7
Mountingclamping flange
Notas de gênero