Selecione seu país

Ir para o site global

BF 30-F Mounting Flange

Plastic mounting adapter, 30 mm

Principais benefícios

  • For mounting cylindrical sensors with metal thread
  • Secure mounting of the sensor via a snap lock
  • Installation position defined by fixed stop
  • Adjustable via slot mounting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de BF 30-F

Inside diameter30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialblack polycarbonate (PC)
Dimensions
Height35 mm
Width41 mm
Length35 mm
Construction typeFor sensors with 45° chamfer
Notas de gênero