Selecione seu país

Ir para o site global

BT32 Activator

Activator for F25 series

Principais benefícios

  • Two fixed operating surfaces offset by 180°
  • Suitable for right and left rotating drives
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de BT32

Shaft diametermax. 34 mm
Tightening torque, fastening screws≤ 1.5 Nm
Dimensions
Height32 mm
Diameter40 mm
Supplementary informationActuator encloses shaft
Notas de gênero