Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H116HT Reflector

Reflector, rectangular 55.5 mm x 132 mm, mounting holes, high temperature applications

Principais benefícios

  • Mounting holes for simple installation
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H116HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height9 mm
Width55.5 mm
Length132 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero