Selecione seu país

Ir para o site global

REF-S42 Reflector

Reflector, round ø 42 mm, screw fixing M5

Principais benefícios

  • Screw mounting for simple installation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-S42

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height19.5 mm
Diameter41 mm
Mountingscrew fixing
Notas de gênero