Selecione seu país

Ir para o site global

REF-CLIP40 Reflector

Rectangular reflector, 39.5 mm x 22.5 mm, push-in fixing

Principais benefícios

  • Simple installation with snap-in fastener
  • Clip suitable for 7 mm drill hole and 1.5 mm ... 2 mm plate thickness
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-CLIP40

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height18.7 mm
Width22.5 mm
Length39.5 mm
MountingSnap-in
Notas de gênero