Selecione seu país

Ir para o site global

REF-CLIP50HT Reflector

Reflector, round ø 50 mm, snap-in, high temperature applications

Principais benefícios

  • Simple installation with snap-in fastener
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-CLIP50HT

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height20 mm
Diameter50.8 mm
MountingSnap-in
Notas de gênero