Selecione seu país

Ir para o site global

REF-A80 Reflector

Reflector, rectangular 80 mm x 50 mm, self-adhesive

Principais benefícios

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de REF-A80

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.2 mm
Width50 mm
Length80 mm
Mountingself-adhesive
Notas de gênero