Selecione seu país

Ir para o site global

AVS58N-011YYRYGN-0014 Absolute Rotary Encoder

Singleturn absolute rotary encoder

Principais benefícios

  • YY: Connector 9416L with special assignment
  • Y: Power supply 5 V DC
  • 14 Bit singleturn
  • Hardware encoder
  • Data transfer up to 2 MBaud
  • Optically isolated RS 422 interface
  • Clamping flange

Mostrar mais

SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de AVS58N-011YYRYGN-0014

MTTFd170 a
Mission Time (TM)20 a
L101.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operating voltageUB5 V DC
No-load supply currentI0max. 120 mA
Linearity± 2 LSB at 14 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit
Output codeGray code
Code course (counting direction)cw descending (clockwise rotation, code course descending)
Interface typeSSI
Monoflop time20 ± 10 µs
Resolution
Single turn14 Bit
Overall resolution14 Bit
Transfer rate0.1 ... 2 MBit/s
Standard conformityRS 422
Connectortype 9416L (M23), 12-pin
Degree of protectionDIN EN 60529, IP65
Climatic testingDIN EN 60068-2-3, no moisture condensation
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007
Noise immunityEN 61000-6-2:2005
Shock resistanceDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Vibration resistanceDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Operating temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Materialhousing: powder coated aluminum
flange: aluminum
shaft: stainless steel
Massapprox. 460 g
Rotational speedmax. 12000 min -1
Moment of inertia50 gcm2
Starting torque< 5 Ncm
Shaft load
Axial40 N
Radial110 N
Notas de gênero