Selecione seu país

Ir para o site global

50FR2-3-1 Magnetic Field Sensor

Principais benefícios

  • Magnetically actuated reed switch
  • Hermetically sealed contacts
  • AC/DC compatibility
  • Matching permanent magnet
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de 50FR2-3-1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeReed Contact
Rated operating distancesn11.4 mm
Installationnon-flush
Output polarityAC/DC
Output type2-wire AC/DC
Mechanical life3 x 107 operations
Operating voltageUB100 V DC, 250 mA 115 V AC, 250 mA
HysteresisH22 ... 145 %
Contact resistance0.2 Ω
Insulation resistancemin. 100 MΩ at 200 V DC
Dielectric strength200 V AC, 60 Hz
Release pointmax. 17.8 mm
Electrical ratingAC supply: 10 VA, 132 V AC, 750 mA
DC supply: 10 W, 100 V DC, 300 mA
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Connection typecable PVDF , 914 mm
Core cross section0.5 mm2
Housing materialPhenolic
Sensing facePhenolic
Degree of protectionIP68
Dimensions
Height8.9 mm
Width35.6 mm
Depth22.9 mm
Notas de gênero