Selecione seu país

Ir para o site global

MD17/143 Thru-Beam Sensor (E)

Thru-beam sensor, emitter, small design, infrared light, 20 m range, M8 plug

Principais benefícios

  • Emitter
  • Compact, versatile housing
  • 360° high visibility LEDs
  • M8-plug connection
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MD17/143

EmitterMD17/143
ReceiverMV17/136/143
Effective detection range0 ... 15 m
Threshold detection range20 m
Reference targetreceiver
Light sourceIRED
Light typeInfrared LED
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Operation indicatorLED green
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0< 25 mA
Operating currentIB
Time delay before availabilitytv≤ 200 ms
Product standardEN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
CE conformityCE
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionM8 x 1 connector, 4-pin
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 9 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm
Notas de gênero