Selecione seu país

Ir para o site global

MD17/73 Thru-Beam Sensor (E)

Thru-beam sensor, emitter

Principais benefícios

  • Emitter
  • Compact, versatile housing
  • 360° high visibility LEDs
  • M12 male connector
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MD17/73

EmitterMD17/73
ReceiverMV17/73/136
Effective detection range0 ... 15 m
Threshold detection range20 m
Reference targetreceiver
Light sourceIRED
Light typeInfrared LED
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Operation indicatorLED green
Function indicator
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0< 25 mA
Operating currentIB
Protection class
Time delay before availabilitytv≤ 200 ms
Switching type
Signal output
Product standardEN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
CE conformityCE
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 x 1 connector , 4-pin
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 9 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm
Notas de gênero