Selecione seu país
DF20/B/49/124 Print Mark Color Sensor
Print mark color sensor, 9.5 mm detection range, RGB light with circular light spot, external Teach-In, Teach-In button, NPN output, PNP output, M12 plug
Principais benefícios
- Diffuse mode sensor for recording colored print marks on backgrounds with different colors
- Teach-in procedure for automatic threshold value setting
- 3 emitter colors: green, red and blue
- Very short response time
- Optical system exchangeable by 90°
- Sturdy, waterproof plastic housing
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH