Selecione seu país
VBA-4E2A-G2-XE/E2 ASi Input/Output Module
G2 flat module, 4 inputs and 2 electronic outputs
Principais benefícios
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 3-wire sensors (PNP) and mechanical contacts
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Detection of output overload
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR