Selecione seu país
FVS58 Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Principais benefícios
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 13 Bit singleturn
- Output code: gray and binary
- Short-circuit proof push-pull output
- Inputs for selecting counting direction, LATCH, and PRESET
- Code change frequency up to 400 kHz
- Servo or clamping flange
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH