Selecione seu país

Ir para o site global

K-LA04 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, focusing lens, light spot size approx. 0.7 mm at 10 mm, M4 thread

Principais benefícios

  • Focusing lens
  • Thread M4
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de K-LA04

Diameter of the light spotapprox. 0.7 mm at 10 mm
Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Materialplastic
Massapprox. 1 g
Notas de gênero