Selecione seu país

Ir para o site global

K-LA06 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens increases operating range by up to 8 times, M4 thread

Principais benefícios

  • Collimation lens
  • Thread M4
  • increases operating range by up to eight times
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de K-LA06

Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Materialplastic
Massapprox. 1 g
Notas de gênero