Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H75 Reflector

Reflector, rectangular 75 mm x 35 mm, mounting holes

Principais benefícios

  • Mounting holes for simple installation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H75

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.1 mm
Width34 mm
Length75 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero