Selecione seu país

Ir para o site global

REF-MH50 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 50.9 mm x 50.9 mm, mounting holes, fixing strap

Principais benefícios

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-MH50

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 0.9 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6.3 mm
Width50.9 mm
Length60.9 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero