Selecione seu país
MLV41-54-G/25/123/124/136 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor for glass detection, compact housing design, 5.2 m detection range, red light, light on, 2 push-pull outputs, M12 plug
Principais benefícios
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH