Selecione seu país
UDC-18GM-400-3E1 Double Sheet Sensor
Principais benefícios
- Ultrasonic system for reliable detection of no, one, or two overlapping sheet materials, preferably papers
- No teach-in required
- Function indicators visible from all directions
- Insensitive to printing, colors, and shining surfaces
- Material weight from 10 g/m2 up to over 2000 g/m2
- Very wide material spectrum, finest papers up to thin sheet metals as well as plastic- and metal foils
- Perpendicular or inclined sensor mounting relative to the sheet plane possible
- Programmable
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH