Selecione seu país
Z779.H Zener Barrier
Principais benefícios
- 2-channel
- DC version, positive polarity
- Working voltage 26.5 V at 10 µA
- Series resistance max. 250 Ω
- Fuse rating 80 mA
- DIN rail mountable
- High power version
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL