Selecione seu país
DK21-9,5/A/110/124 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 9.5 mm detection range, RGB light with rectangular light spot, external Teach-in, push-pull output, M12 plug
Principais benefícios
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Dynamic TEACH-IN: automatic switching threshold adaptation with one key pressure
- Optical system exchangeable by 90°
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH