Selecione seu país

Ir para o site global

LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with metal/silicon covering and bundled lens

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de LLE 18/30-2,3-1,0-Z1

Detection range300 mm
Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd5.9 mm
Adapter form18/30
End pieceCylindrical and bundled lens
Bending radiusmin. 22 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
optical face: 4.2 mm2
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingMetal-silicon
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPolyamide PA 6.6
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesGLV30
Notas de gênero