Selecione seu país

Ir para o site global

LLE 04-1,6-0,5-WC3 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with metal silicone covering

Principais benefícios

  • Chemical-resistant
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de LLE 04-1,6-0,5-WC3

Fiber optic lengthl500 mm
Fiber optic diameterd7.3 mm
Adapter form04
End pieceThread / cylindrical right angle
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter1.8 mm
optical face: 2.5 mm2
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingMetal-silicon
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPVC
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesMLV41-LL
Notas de gênero