Selecione seu país

Ir para o site global

DM 20-10 NDFEB Magnet

Permanent magnet for hydraulic cylindrical magnetic field sensors

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dados técnicos de DM 20-10 NDFEB

Ambient temperaturemax. 120 °C (248 °F)
MaterialNdFeB acc. to ratio 262/135
DimensionsHeight: 10 mm
Diameter: 20 mm
Notas de gênero