Selecione seu país

Ir para o site global

KCM-70-V Totalizer

Electromechanic totalizer

Principais benefícios

  • Electromechanical summator
  • 7 decade devices
  • Counter frequency up to 25 Hz
  • Without reset
  • Power supply 230 V AC
  • Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
  • Degree of protection IP42 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
  • Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
  • Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de KCM-70-V

Typedigital display
Number of digits7
Display valuedigit height 4 mm
Operating voltageUB230 V AC
Power consumptionP01.3 VA
Pulse length/pulse interval50 ms / 50 ms
Counting frequency10 Hz
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Relative humidity≤ 80 % (non-condensing)
Connectionflexible leads AWG 22
150 mm long
Mass50 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 54 mm
Mountinglatch fastener
Life span> 50 x 106 pulses
Notas de gênero