Selecione seu país
KCM-51-C Totalizer
Electromechanic totalizer
Principais benefícios
- Electromechanical summator
- 5 decade devices
- Counter frequency 10 Hz
- Manual reset
- Power supply 24 V DC
- Fixing with latch fastener for easy installation
- Degree of protection IP42 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR