Selecione seu país
DK10-LAS-54/76/110/124 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 10 m detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, push-pull output, M12 plug
Principais benefícios
- Coaxial optical system - no unusable area
- Laser class 2, eyesafe
- Adjustable sensitivity
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- Sensing range up to 10 m
- Laser-retroreflective sensor
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH