Selecione seu país

Ir para o site global

WCS2-PS1 WCS2 Profile Rail

WCS2 profile rail

Principais benefícios

  • Rapid installation
  • Holds both, laminate and stainless steel code rails
  • Long suspension distance
  • All mounting orientations are possible
  • Required, if guide trolleys are used

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dados técnicos de WCS2-PS1

Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LengthL1000 mm ... 5000 mm
Bending radius≥ 1000 mm
MaterialAluminum
Thermal expansion coefficient2.4 x 10-5 / K
Mass1000 g / m
Dimensions
Height29.7 mm
Width63 mm
Length1000 mm ... 5000 mm
Notas de gênero