Selecione seu país

Ir para o site global

WCS2-GT09-P1 WCS2 Guide Trolley

Guide trolley for WCS aluminum profile system

Principais benefícios

  • Ensures the optimum alignment of reading head and code rail
  • With prefitted mounting plate for reading head
  • Cleaning brushes can be applied
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de WCS2-GT09-P1

Passage speedv≤ 8 m/s
Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Bending radius≥ 1000 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Plastic rollers
Mass1000 g
Notas de gênero