Selecione seu país
RAL50-IR/32/98 Slot Grid Sensor
Compact slot grid sensor, optimized for detection of small parts, 50 mm slot width, infrared light, PNP output, M8 plug
Principais benefícios
- Compact slot grid sensor
- Open frame with wide detection area
- Optimized for detection of small parts up to 0.5 mm
- Option to suppress stationary objects
- Detection of very small guided and non-guided parts in free fall
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH