Selecione seu país

Ir para o site global

REF-500MMx500MM Optical Reflective Film

Reflective tape on metal plate 500 mm x 500 mm

Principais benefícios

  • Suitable for distance sensors EDM50, EDM120, EDM240, and VDM
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-500MMx500MM

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, Plate: aluminum
Dimensions
Height2.4 mm
Width500 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesEDM , VDM
Notas de gênero