Selecione seu país

Ir para o site global

K-500R0%1 Measuring Resistor

Measuring resistor

Principais benefícios

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de K-500R0%1

Measuring resistor500 Ω , 0.1 %, TK10
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Notas de gênero